카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
AEVC10
AIRBEST
Vacuum pump
aevc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pumps/aevc/aevc_asmtab.prj},{NB=AEVC10},{MODEL=AEVC},{NOZZLE=10},{MT=},{THREAD=},{PPATH=assemblies/aevc_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
AEVC - aa
Bill of material
AEVC10
MODEL
Series
AEVC
NOZZLE
nozzle diameter
10:Φ1.0mm
10:Φ1.0mm
MT
mounting type
Nil : Without mounting parts
S : Vertical mounting parts
L : Lateral mounting parts
B : Oval vertical mounting parts
Nil : Without mounting parts
S : Vertical mounting parts
L : Lateral mounting parts
B : Oval vertical mounting parts
THREAD
mounting thread
None
None
B
0
mm
B2
0
mm
B3
0.0
mm
D1
d
0.0
mm
G1
G11
0.000
mm
G2
G3
G31
0.000
mm
H
0
mm
L
0
mm
L2
0
mm
L3
0
mm
X1
0
mm
X2
0
mm
INFOTEXT
Infotext
Dimensions