??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Cilindri ISO 15552 (ISO 6431) - Linea 245 ø125÷200mm
Lista materiale
C245DE1250025MCN
CODE
Codice
C245DE1250025MCN
PRODUCT
Prodotto
Cilindri Linea 245
FUNC
Funzione
DI
Alesaggio
125
STROKE
Corsa
mm
Inserisci valore per STROKE
Corsa
mm
cm
inch
ft
RP
Posizione stelo
mm
Inserisci valore per RP
Posizione stelo
mm
cm
inch
ft
TYPE
Tipo
Magnetico
RT
Tipo di stelo
SEAL
Materiale guarnizioni
NBR
RA1
Accessori stelo
AC1
Accessori testata anteriore
FS1
Lato anteriore del piede
RA2
Accessori stelo
AC2
Accessori testata posteriore
FS2
Lato piedi posteriori
AM
54 mm
B
ØB
60 mm
CH
12 mm
CH1
27 mm
CH2
36 mm
D
ØD
32 mm
DD
M12
E
140 mm
EE
G1/2
KK
M27x2
L
224.6 mm
L0
160 mm
L1
108 mm
L2
40 mm
TG
110 mm
VD
10 mm
VA
5.8 mm
WH
64.6 mm