321010818
Aircomp
fittings
Speed controllers
Line 321 tapered speed controllers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aircomp/raccordi/regolatori_di_flusso/linea_321_regolatori_di_flusso_conici/linea_321_regolatori_di_flusso_conici.prj},{NB=321010818},{CODE=321010818},{D=8},{R=G1/8},{P=14,4},{A=7},{L1__MAX_=36,6},{E=23,7},{H=14},{Q_TA_=10},{NBCUSTOM=321010818},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp20230508_raccordi\\raccordi\\regolatori_di_flusso\\linea_321_regolatori_di_flusso_conici\\321.01.csv},{NNCUSTOM=321.01},{NTCUSTOM=Regolatore di flusso 90° conico per cilindro (anello bordeaux)},{LINACUSTOM=321010818},{STEPFILE=321010818},{PNGFILE=321.01},{DWGFILE=321.01_template_schede},{PRJNAME=linea_321_regolatori_di_flusso_conici},{MYDOCPATH=raccordi/regolatori_di_flusso/linea_321_regolatori_di_flusso_conici},{MYDOCNAME=raccordi/regolatori_di_flusso/Regolatore di flusso 90° conico per cilindro (anello bordeaux)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
321.01 - Regolatore di flusso 90° conico per cilindro (anello bordeaux)
Bill of material
321010818
CODE
Codice
321010818
321010818
D
ØD
8
8
mm
R
G1/8
G1/8
Pollici
P
ØP
14,4
14,4
mm
A
7
7
mm
L1__MAX_
L1 (max)
36,6
36,6
mm
E
23,7
23,7
mm
H
14
14
mm
Q_TA_
Q.tà Conf.
10
10