??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Valvola sezionamento elettrica 15mm completa - SV 3/8 050 15MM
Lista materiale
0502600202
CODE
Codice
REF
Referenza
V
Versione
Elettropilota 15 mm
QMAX
Portata (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580 Nl/min
QS
Portata di scarico (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000 Nl/min
C
Connessione IN-OUT
G3/8” Pollici
CS
Connesione di scarico
G1/4" Pollici
PMAX
Pressione massima di ingresso
10 bar
PMIN
Pressione minima di funzionamento
3 bar
TS
Tensioni disponibili
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
60 Nm
P
Peso
0,3 Kg