0502600002
Aircomp
Air preparation
10 electrical shut-off valves
line 050 3-8
pneumatic shut-off valve
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/10_valvole_sezionamento/linea_050_3-8/valvola_di_sezionamento_pneumatico/valvola_sezionamento.prj},{NB=0502600002},{NBCUSTOM=0502600002},{CODE=0502600002},{REF=SV 3/8\" 050 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM},{V=Pneumatico},{QMAX=2580},{QS=1000},{C=G 3/8”},{CS=G1/4\"},{PMAX=10},{PMIN=3},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,28},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\10_valvole_sezionamento\\linea_050_3-8\\valvola_di_sezionamento_pneumatico\\valvola_sezionamento\\050_sv.csv},{NNCUSTOM=Valvola sezionamento},{NTCUSTOM=SV 3/8\" 050 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM},{LINACUSTOM=0502600002},{STEPFILE=0502600002},{PNGFILE=corpo valvola 15mm 400x400},{DWGFILE=050_sv_drawing}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Shut-off valve - SV 3/8" 050 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
Bill of material
0502600002
CODE
Code
0502600002
REF
Reference
SV 3/8" 050 PRED. C. ELECTR. MICROSOL/PNEUM
V
Version
Pneumatico
QMAX
Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
2580
Nl/min
QS
Exhaust Flow rate (P1=10 bar DP= 1 bar)
1000
Nl/min
C
IN-OUT Connections
G 3/8”
Pollici
CS
exhaust port
G1/4"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10
bar
PMIN
Minimum working pressure
3
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
60
Nm
P
Weight
0,28
Kg