0503600025
Aircomp
Air preparation
16 v3 fr l unit
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/16_unite0_v3_fr_l/linea_050_3-8/unite0_v3_fr_l_050.prj},{NB=0503600025},{CODE=0503600025},{REF=V3+FR+L 3/8” 050 20 08 R PE SS},{V=Relieving},{QMAX=1500},{CR=0-8},{C=G3/8”},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=0,5 – 12,5},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,98},{NBCUSTOM=0503600025},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\16_unità_v3_fr_l\\linea_050_3-8\\unità_v3_fr_l_050\\050_v3+fr+l.csv},{NNCUSTOM=Unita? V3+FR+L},{NTCUSTOM=V3+FR+L 3/8” 050},{LINACUSTOM=0503600025},{STEPFILE=050 V3+FR+L 38 PE SS},{PNGFILE=050_v3+fr+l_image},{DWGFILE=050_v3+fr+l_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\16_unità_v3_fr_l\\linea_050_3-8\\unità_v3_fr_l_050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
V3+FR+L Unit - V3+FR+L 3/8” 050
Bill of material
0503600025
CODE
Code
0503600025
0503600025
REF
Reference
V3+FR+L 3/8” 050 20 08 R PE SS
V3+FR+L 3/8” 050 20 08 R PE SS
V
Version
Relieving
QMAX
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
1500
Nl/min
CR
pressure range
0-8
0-8
bar
C
IN-OUT Connections
G3/8”
Pollici
G
Filter filtering degree
20
20
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
60
Nm
P
Weight
0,98
Kg