??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Unita? V3+FR+L - V3+FR+L 1/2” 075
Lista materiale
0753600068
CODE
Codice
REF
Referenza
V
Versione
Relieving
Q
Portata (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
CR
Campo di regolazione
bar
C
Connessione IN-OUT
G1/2" Pollici
G
Grado di filtrazione filtro
µm
PMAX
Pressione di lavoro
0,5 – 12,5 bar
PS
Pressione di lavoro dello scarico
bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
1,35 Kg