0753600068
Aircomp
Air preparation
16 v3 fr l unit
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/16_unite0_v3_fr_l/linea_075_1-2/unite0_v3_fr_l_075.prj},{NB=0753600068},{CODE=0753600068},{REF=V3+FR+L 1/2” 075 20 12 R PE SA},{V=Relieving},{Q=2200},{CR=0-12},{C=G1/2\"},{G=20},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,35},{NBCUSTOM=0753600068},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Unita? V3+FR+L},{NTCUSTOM=V3+FR+L 1/2” 075},{LINACUSTOM=0753600068},{STEPFILE=075 V3+FR+L 12 PE SA},{PNGFILE=075_v3+fr+l_image},{DWGFILE=075_v3+fr+l_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
V3+FR+L Unit - V3+FR+L 1/2” 075
Bill of material
0753600068
CODE
Code
0753600068
0753600068
REF
Reference
V3+FR+L 1/2” 075 20 12 R PE SA
V3+FR+L 1/2” 075 20 12 R PE SA
V
Version
Relieving
Q
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200
Nl/min
CR
pressure range
0-12
0-12
bar
C
IN-OUT Connections
G1/2"
Pollici
G
Filter filtering degree
20
20
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
1,35
Kg