??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
V3+FR+L Unit - V3+FR+L 3/4” 080
Bill of material
0803600009
CODE
Code
REF
Reference
QMAX
Flow rate (P1= 6,3 bar DP= 1 bar)
2200 Nl/min
CR
pressure range
bar
C
IN-OUT Connections
G3/4" Pollici
G
Filter filtering degree
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5 bar
PS
Drain working pressure
bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
2 Kg