0751800002
Aircomp
Air preparation
18 f mf cf unit
line 075 1-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/18_unite0_f_mf_cf/linea_075_1-2/unite0_f_mf_cf_075.prj},{NB=0751800002},{CODE=0751800002},{REF=F 5 PE SS + MF 0,01 PE SA + CF PE 1/2 075},{QMAX=800},{C=G1/2”},{G=5},{GM=0,01},{PMAX=0,5 – 12,5},{PS=1,5 – 10},{CT=100},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=1,15},{NBCUSTOM=0751800002},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\18_unità_f_mf_cf\\linea_075_1-2\\unità_f_mf_cf_075\\075_f+mf+cf.csv},{NNCUSTOM=Unita? F+MF+CF},{NTCUSTOM=F 5 PE SS + MF 0,01 PE + CF PE 1/2 075},{LINACUSTOM=0751800002},{STEPFILE=075 F+MF 12 PE SA+CF 12 PE SS},{PNGFILE=075_f+mf+cf_image},{DWGFILE=075_f+mf+cf_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\18_unità_f_mf_cf\\linea_075_1-2\\unità_f_mf_cf_075}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
F+MF+CF Unit - F 5 PE SS + MF 0,01 PE + CF PE 1/2 075
Bill of material
0751800002
CODE
Code
0751800002
0751800002
REF
Reference
F 5 PE SS + MF 0,01 PE SA + CF PE 1/2 075
F 5 PE SS + MF 0,01 PE SA + CF PE 1/2 075
QMAX
recommended Max Flow rate (P1= 10 bar DP= 1 bar)
800
Nl/min
C
IN-OUT Connections
G1/2”
Pollici
G
Filter filtering degree
5
µm
GM
Microfilter filtering degree
0,01
µm
PMAX
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
1,5 – 10
1,5 – 10
bar
CT
bowl capacity
100
cc
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
1,15
Kg