??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore per batteria - MR 1/8" 035 06 R B
Lista materiale
0350100005
CODE
Codice
0350100005
REF
Referenza
MR 1/8" 035 06 R B
CR
Campo di regolazione
0-6 bar
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
250 Nl/min
C
Connessione
G1/8" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
10 bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
20 Nm
P
Peso
0,08 Kg