??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Water regulator for battery - MR 1/8” 035 06 A B
Bill of material
0350100003
CODE
Code
0350100003
REF
Reference
MR 1/8” 035 06 A B
CR
pressure range
0-6 bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
3,75 Nl/min
C
Connection
G1/8" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
10 bar
T
Working temperature
50 °C
CP
Max Torque
20 Nm
P
Weight
0,08 Kg