??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator - R 1/4" 042
Bill of material
0420100004
CODE
Code
REF
Reference
CR
pressure range
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1200 Nl/min
C
Connection
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,125 Kg