??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Pressure regulator - R 1/4" 042
Bill of material
0420100004
CODE
Code
REF
Reference
CR
pressure range
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
1200 Nl/min
C
Connection
G1/4" Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
16 bar
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
25 Nm
P
Weight
0,125 Kg