??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Regolatore da batteria per acqua - R 1/4" 042 B ACQUA
Lista materiale
0420100056
CODE
Codice
REF
Referenza
CR
Campo di regolazione
bar
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
5 Nl/min
C
Connessione
G1/4" Pollici
CPP
Connessione pressione regolata
G1/8" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
16 bar
T
Temperatura di lavoro
50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
25 Nm
P
Peso
0,125 Kg