0521400064
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_052_1-2/filtro_regolatore_052.prj},{NB=0521400064},{CODE=0521400064},{REF=FR 1/2” 052 20 12 R PE SAD},{CR=0 - 12},{Q=2100},{F=20},{C=G1/2\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=2 – 12},{CT=42},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,41},{NBCUSTOM=0521400064},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore},{NTCUSTOM=FR 1/2” 052},{LINACUSTOM=0521400064},{STEPFILE=052 FR 12 PE SAD},{PNGFILE=052_fr_image},{DWGFILE=052_fr_drawing},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
filter regulator - FR 1/2” 052
Bill of material
0521400064
CODE
Code
0521400064
0521400064
REF
Reference
FR 1/2” 052 20 12 R PE SAD
FR 1/2” 052 20 12 R PE SAD
CR
pressure range
0 - 12
0 - 12
bar
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2100
Nl/min
F
Filtering degree
20
20
µm
C
Connection
G1/2"
Pollici
PL
Working pressure
0,5 – 12,5
bar
PS
Drain working pressure
2 – 12
2 – 12
bar
CT
bowl capacity
42
cc
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,41
Kg