0501200300
Aircomp
Air preparation
5 carbon filters
line 050 3-8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/5_filtro_carboni_attivi/linea_050_3-8/filtro_carboni_attivi_050.prj},{NB=0501200300},{CODE=0501200300},{REF=CF 050 3/8 CA PE},{C=G3/8\"},{PMAX=12,5},{T=-5 / +50},{CP=60},{P=0,23},{NBCUSTOM=0501200300},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\5_filtro_carboni_attivi\\linea_050_3-8\\filtro_carboni_attivi_050\\050_cf.csv},{NNCUSTOM=Filtro Carboni Attivi},{NTCUSTOM=CF 050 3/8 CA PE},{LINACUSTOM=0501200300},{STEPFILE=050 CF 38 PE},{PNGFILE=050_cf_image},{DWGFILE=050_cf_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\5_filtro_carboni_attivi\\linea_050_3-8\\filtro_carboni_attivi_050}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
carbon filter - CF 050 3/8 CA PE
Bill of material
0501200300
CODE
Code
0501200300
REF
Reference
CF 050 3/8 CA PE
C
Connection
G3/8"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
60
Nm
P
Weight
0,23
Kg