0521200300
Aircomp
Air preparation
5 carbon filters
line 052 1-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/5_filtro_carboni_attivi/linea_052_1-2/filtro_carboni_attivi_052.prj},{NB=0521200300},{CODE=0521200300},{REF=CF 052 1/2 CA PE},{C=G1/2\"},{PMAX=12,5},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=0,23},{NBCUSTOM=0521200300},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\trattamento_aria3\\trattamento_aria\\5_filtro_carboni_attivi\\linea_052_1-2\\filtro_carboni_attivi_052\\052_cf.csv},{NNCUSTOM=Filtro Carboni Attivi},{NTCUSTOM=CF 052 1/2 CA PE},{LINACUSTOM=0521200300},{STEPFILE=052 CF 12 PE},{PNGFILE=052_cf_image},{DWGFILE=052_cf_drawing},{PRJNAME=rattamento_aria\\5_filtro_carboni_attivi\\linea_052_1-2\\filtro_carboni_attivi_052}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
carbon filter - CF 052 1/2 CA PE
Bill of material
0521200300
CODE
Code
0521200300
REF
Reference
CF 052 1/2 CA PE
C
Connection
G1/2"
Pollici
PMAX
Max Inlet pressure
12,5
bar
T
Working temperature
-5 / +50
°C
CP
Max Torque
80
Nm
P
Weight
0,23
Kg