??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Lubrificatore - L 1/2” 052 PE
Lista materiale
0521300025
CODE
Codice
0521300025
REF
Referenza
L 1/2” 052 PE
Q
Portata (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060 Nl/min
C
Connessione
G1/2" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
12,5 bar
CT
Capacità tazza
68 cc
T
Temperatura di lavoro
-5/+50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,23 Kg