??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
vl vacuum filling lubricator - L 1/2" 052 PE VL
Bill of material
0521300500
CODE
Code
0521300500
REF
Reference
L 1/2" 052 PE VL
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
2060 Nl/min
C
Connection
G1/2” Pollici
PMAX
Working pressure
min. 4 Bar – max 12,5 Bar bar
CT
bowl capacity
68 cc
T
Working temperature
-5 / +50 °C
CP
Max Torque
80 Nm
P
Weight
0,27 Kg