You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
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
0422500001
Aircomp
Air preparation
9 3way valves with lock
line 042 1-4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/9_valvole_tre_vie_lucchettabile/linea_042_1-4/valvola_3vie_lucchettabile_042.prj},{NB=0422500001},{NBCUSTOM=0422500001},{CODE=0422500001},{REF=V 1/4\" 042 V 3},{QMAX=1570},{QS=1000},{C=G1/4\"},{CS=G1/8\"},{PMAX=16},{T=-5 / +50},{CP=25},{P=0,155},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp20230508\\trattamento_aria\\9_valvole_tre_vie_lucchettabile\\linea_042_1-4\\valvola_3vie_lucchettabile_042\\042_v3.csv},{NNCUSTOM=Valvola tre vie lucchettabile},{NTCUSTOM=V 1/4\" 042 V 3},{LINACUSTOM=0422500001},{STEPFILE=042 V3 14},{PNGFILE=042_v3_image},{DWGFILE=042_v3_drawing},{PRJNAME=valvola_3vie_lucchettabile_042},{MYDOCPATH=trattamento_aria/9_valvole_tre_vie_lucchettabile/linea_042_1-4/valvola_3vie_lucchettabile_042}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
Valvola tre vie lucchettabile - V 1/4" 042 V 3
Bill of material
0422500001
CODE
Codice
0422500001
REF
Referenza
V 1/4" 042 V 3
QMAX
Portata (P1= 10 bar dP= 1 bar)
1570
Nl/min
QS
Portata di scarico (P1=10 bar dP= 1 bar)
1000
Nl/min
C
Connessione IN-OUT
G1/4"
Pollici
CS
Connesione di scarico
G1/8"
Pollici
PMAX
Pressione massima di ingresso
16
bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50
°C
CP
Coppia di serraggio Max
25
Nm
P
Peso
0,155
Kg