1252123001
Aircomp
Valves
solenoid valves
line 125 size 22 mm 1-8 1-4 technopolymer
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_125_taglia_2220mm_1-8_1-4_tecnopolimero/elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_125.prj},{NB=1252123001},{CODE=1252123001},{REF=EVR 1/8\" 22 3 SL PM NC P},{F=3-2},{C=G1/8},{Q=800},{R=PM},{O=NC},{P=1÷10},{TA=22},{M=Tecnopolimero},{NBCUSTOM=1252123001},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\elettrovalvole\\linea_125_taglia_22 mm_1-8_1-4_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_125\\Elettrovalvola_3-2_monostabile_Linea-125.csv},{NNCUSTOM=EVR 1/8\"-1/4\" 22 3 SL PM NC P},{NTCUSTOM=Elettrovalvola 3-2 monostabile},{LINACUSTOM=1252123001},{STEPFILE=125 EVR 3V 18 SL PM},{PNGFILE=125 EVR},{DWGFILE=1252123001},{PRJNAME=alvole\\elettrovalvole\\linea_125_taglia_22 mm_1-8_1-4_tecnopolimero\\elettrovalvola_3-2_monostabile_linea_125}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SL PM NC P - 3-2 Single solenoid valve
Bill of material
1252123001
CODE
Code
1252123001
1252123001
REF
Reference
EVR 1/8" 22 3 SL PM NC P
EVR 1/8" 22 3 SL PM NC P
F
Function
3-2
C
Connection
G1/8
G1/8
Pollici
Q
Flow rate
800
Nl/min
R
Return
PM
O
Option
NC
NC
P
Working pressure
1÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Tecnopolimero