??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
MV AU4 15 3 DLT - Microvalvole leva tasto doppia
Lista materiale
1000493018
CODE
Codice
REF
Referenza
F
Funzione
3-2
C
Connessione
AU.Ø4 mm
Q
Portata
75 Nl/min
P
Pressione di lavoro
2 - 10 Bar
FA
Forza di azionamento (6 bar)
10 N
R
Ritorno
ML
O
Opzione
T
Taglia
30 mm
M
Materiale
Tecnopolimero