??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VMR 1/4" 22 5 L9 - 5-2 5-3 90° Lever Valve
Bill of material
1252336008
CODE
Code
REF
Reference
F
Function
C
Connection
G1/8 Pollici
Q
Flow rate
Nl/min
R
Return
O
Option
P
Working pressure
0÷10 Bar
TA
Valve size
22 mm
M
Material
Tecnopolimero