1272236002
Aircomp
Valves
Pneumatic valves
line 127 size 22 mm 1-8 1-4 metal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_pneumatiche/linea_127_taglia_2220mm_1-8_1-4_metallo/valvola_pneumatica_5-2_5-3_bistabile_linea_127.prj},{NB=1272236002},{CODE=1272236002},{REF=VPR 1/4\" 22 6 PN RC CA M},{F=5-3},{C=G1/4},{Q=750},{R=RC},{O=CA},{P=0÷10},{PP=2÷10},{TA=22},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1272236002},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VPR 1/8\"-1/4\" 22 5 PN },{NTCUSTOM=Valvola pneumatica 5-2 5-3 bistabile},{LINACUSTOM=1272236002},{STEPFILE=127 VPR 5V 14 PN PN},{PNGFILE=127},{DWGFILE=1272125002},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VPR 1/8"-1/4" 22 5 PN - 5-2 5-3 Pneumatic valve bistable
Bill of material
1272236002
CODE
Code
1272236002
1272236002
REF
Reference
VPR 1/4" 22 6 PN RC CA M
VPR 1/4" 22 6 PN RC CA M
F
Function
5-3
5-3
C
Connection
G1/4
G1/4
Pollici
Q
Flow rate
750
750
Nl/min
R
Return
RC
RC
O
Option
CA
CA
P
Working pressure
0÷10
Bar
PP
Pilot operating pressure
2÷10
2÷10
Bar
TA
Valve size
22
mm
M
Material
Metallo