1282233003
Aircomp
Valves
Pneumatic valves
line 128 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_pneumatiche/linea_128_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_pneumatica_3-2_bistabile_linea_128.prj},{NB=1282233003},{CODE=1282233003},{REF=VP8 1/4” 22 3 PN BS OO M},{F=3-2},{C=G1/4},{Q=1000},{R=BS},{O=OO},{P=1÷10},{PP1=},{PP2=},{TA=30},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1282233003},{CSVPATH=D:\\QuicknSimple\\Import_Catalogs\\aircomp_valv2\\valvole\\valvole_pneumatiche\\linea_128_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_pneumatica_3-2_bistabile_Linea_128\\Valvola_pneumatica_3-2_bistabile_Linea_128.csv},{NNCUSTOM=VP8 1/4” 22 3 PN BS OO M},{NTCUSTOM=Valvola_pneumatica_3-2_bistabile_Linea_128},{LINACUSTOM=1282233003},{STEPFILE=128 VP8 3V 14 PN PN},{PNGFILE=128},{DWGFILE=1282233003},{PRJNAME=alvole\\valvole_pneumatiche\\linea_128_taglia_22mm_1-4_metallo\\valvola_pneumatica_3-2_bistabile_Linea_128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VP8 1/4” 22 3 PN BS OO M - 3-2 Pneumatic valve bistable line 128
Bill of material
1282233003
CODE
Code
1282233003
REF
Reference
VP8 1/4” 22 3 PN BS OO M
F
Function
3-2
C
Connection
G1/4
Pollici
Q
Flow rate
1000
Nl/min
R
Return
BS
O
Option
OO
P
Working pressure
1÷10
Bar
PP1
Presione di pilotaggio a 1 bar
Bar
PP2
Presione di pilotaggio a 10 bar
Bar
TA
Valve size
30
mm
M
Material
Metallo