1282236001
Aircomp
Valves
Pneumatic valves
line 128 size 22mm 1-4 metal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/valvole_pneumatiche/linea_128_taglia_22mm_1-4_metallo/valvola_pneumatica_5-2_5-3_bistabile_linea_128.prj},{NB=1282236001},{CODE=1282236001},{REF=VP8 1/4\" 22 6 PN RC CC M},{F=5-3},{C=G 1/4\"},{Q=650},{R=RC},{O=CC},{P=1÷10},{PP1=1,5÷10},{TA=30},{M=Metallo},{NBCUSTOM=1282236001},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=VP8 1/4” 22 5 PN BS OO M},{NTCUSTOM=Valvola pneumatica 5-2_5-3 bistabile Linea 129},{LINACUSTOM=1282236001},{STEPFILE=128 VP8 5V 14 PN PN},{PNGFILE=128},{DWGFILE=1282135002},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
VP8 1/4” 22 5 PN BS OO M - Valvola pneumatica 5-2_5-3 bistabile Linea 128
Bill of material
1282236001
CODE
Code
1282236001
1282236001
REF
Reference
VP8 1/4" 22 6 PN RC CC M
VP8 1/4" 22 6 PN RC CC M
F
Function
5-3
5-3
C
Connection
G 1/4"
Pollici
Q
Flow rate
650
650
Nl/min
R
Return
RC
RC
O
Option
CC
CC
P
Working pressure
1÷10
Bar
PP1
Pilot operating pressure 1 bar
1,5÷10
1,5÷10
Bar
TA
Valve size
30
mm
M
Material
Metallo