??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
VP8 1/4” 22 5 PN PM OO M - Valvola_pneumatica_5-2_monostabile_Linea_128
Lista materiale
1282235001
CODE
Codice
1282235001
REF
Referenza
VP8 1/4” 22 5 PN PM OO M
F
Funzione
5-2
C
Connessione
G1/4 Pollici
Q
Portata
1000 Nl/min
R
Ritorno
PM
O
Opzione
OO
P
Pressione d'esercizio
1÷10 Bar
PP1
Pressione di pilotaggio a 1 bar
1 Bar
PP2
Pressione di pilotaggio a 10 bar
4 Bar
TA
Taglia valvola
30 mm
M
Materiale
Metallo