카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
GPZB801
AirTAC
Pneumatic equipment
Accessories
Tube Connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/one_touch_fittings_g_thread/gpzb_series.prj},{NB=GPZB801},{TC=01},{SC=},{TT=},{D=8},{A=46.0},{K=18.5},{J=4.3},{JB=9.5},{JC=19},{L5=19.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
gpzb - tube connector
Bill of material
GPZB801
MODEL
model
GPZB801
GPZB801
TC
Thread connection
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
SC
Standard color
Gray
Black
Gray
Black
TT
Thread type
G thread
G thread
D
Port size
8
8
R
G1/8
G1/8
L
5.5
5.5
mm
A
46.0
46.0
mm
E
30.0
30.0
mm
C
53.0
53.0
mm
P
15.0
15.0
mm
K
18.5
18.5
mm
J
4.3
4.3
mm
JB
9.5
9.5
mm
JC
19
19
mm
H
14
14
mm