카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
PHD8-6
AirTAC
Pneumatic equipment
Accessories
Tube Connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/accessories/self_made_series/phd_series.prj},{NB=PHD8-6},{SC=},{DA=8},{DB=6},{A=90.5},{PA=14.0},{PB=12.5},{KA=18.5},{KB=16.5},{DC=15.5},{E=25.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
phd - tube connector
Bill of material
PHD8-6
MODEL
model
PHD8-6
PHD8-6
SC
Standard color
Gray
Black
Gray
Black
DA
Port size(D1)
8
8
mm
DB
Port size(D2)
6
6
A
90.5
90.5
mm
PA
14.0
14.0
mm
PB
12.5
12.5
mm
KA
18.5
18.5
mm
KB
16.5
16.5
mm
DC
15.5
15.5
mm
E
25.0
25.0
mm