카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HFK20(CL)
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hfk_series.prj},{NB=HFK20(CL)},{BS=20},{DSP=},{TP=HFZ},{FP=CL},{B=27.5},{C=53},{CA=42.0},{D=10},{DA=8},{DB=20},{E=M4X0.7},{EA=5.0},{EB=9.0},{K=M5X0.8},{KA=8.0},{KB=30},{LA=10},{LB=32},{LC=18},{MA=8.0},{MB=18.5},{N=21},{P=M5X0.8},{PA=9.5},{PC=15.0},{C0=9.5},{MM=3.0},{U1=4.0},{YY=5},{Z1=5},{SNP=40.6},{PPATH=hf_series/hfk_assembly/hfk_config.prj},{B09=4.5},{NA=2.0},{EC=4.0},{L01=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
hfk_series - air gripper
Bill of material
HFK20(CL)
MODEL
Ordering code
HFK20
HFK20
BS
Bore size
20
20
mm
DSP
Distion of finger code
Standard type
Narrow type
Side mounting type
Side mounting and narrow type
Through hole type
Through hole and narrow type
Bottom mounting type
Standard type
Narrow type
Side mounting type
Side mounting and narrow type
Through hole type
Through hole and narrow type
Bottom mounting type
TP
Type
Double acting
Single acting_push type
Single acting_pull type
Double acting
Single acting_push type
Single acting_pull type
FP
Fingler position
Closed
Opened
Closed
Opened
A
85.0
85.0
mm
AB
53.0
53.0
mm
B
27.5
27.5
mm
C
53
53
mm
CA
42.0
42.0
mm
D
10
10
mm
DA
8
8
mm
DB
20
20
mm
E
M4X0.7
M4X0.7
EA
5.0
5.0
mm
EB
9.0
9.0
mm
K
M5X0.8
M5X0.8
KA
8.0
8.0
mm
KB
30
30
mm
KC
29.0
29.0
mm
LA
10
10
mm
LB
32
32
mm
LC
18
18
mm
MA
8.0
8.0
mm
MB
18.5
18.5
mm
MC
35.0
35.0
mm
N
21
21
mm
P
M5X0.8
M5X0.8
PA
9.5
9.5
mm
PB
23.0
23.0
mm
PC
15.0
15.0
mm
UA
26.5
26.5
mm
UB
16.5
16.5
mm
B09
4.5
4.5
mm
NA
2.0
2.0
mm
EC
4.0
4.0
mm
L01
8
8
mm