카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
HFZ16(CL)+()
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
air gripper
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/air_gripper/hfz_finger.prj},{NB=HFZ16(CL)+()},{BS=16},{DSP=},{TP=HFZ},{FP=CL},{SW=},{SWN=},{B=23.5},{C=39},{CA=30.5},{D=8},{DA=5},{DB=15.5},{E=M3x0.5},{EA=4.0},{EB=7.0},{K=M4x0.7},{KA=7.0},{KB=24},{L=M4x0.7},{LA=8},{LB=22},{LC=15},{M=M4x0.7},{MA=4.5},{MB=16.0},{N=17},{NA=1.5},{P=M5x0.8},{PA=7.5},{PC=13.0},{C0=7.5},{MM=2.0},{U1=3.0},{YY=4},{Z1=5},{SNP=32.8},{PPATH=hf_series/hf_assembly/hfz.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
HFZ - air gripper
Bill of material
HFZ16(CL)+()
MODEL
Ordering code
HFZ16
HFZ16
BS
Bore size
16
16
mm
DSP
Distion of finger code
Standard type
Standard type
TP
Type
Double acting
Single acting_push type
Single acting_pull type
Double acting
Single acting_push type
Single acting_pull type
FP
Fingler position
Closed
Opened
Closed
Opened
SW
Sensor switch
No Sensor switch
CMSH
DMSH
DMSH-N
DMSH-P
DMSHS
DMSHS-N
DMSHS-P
CMSG
DMSG
DMSG-N
DMSG-P
DMSGS
DMSGS-N
DMSGS-P
No Sensor switch
CMSH
DMSH
DMSH-N
DMSH-P
DMSHS
DMSHS-N
DMSHS-P
CMSG
DMSG
DMSG-N
DMSG-P
DMSGS
DMSGS-N
DMSGS-P
SWN
Sensor swicth number
N/A
N/A
A
67.5
67.5
mm
AB
42.5
42.5
mm
B
23.5
23.5
mm
C
39
39
mm
CA
30.5
30.5
mm
D
8
8
mm
DA
5
5
mm
DB
15.5
15.5
mm
E
M3x0.5
M3x0.5
EA
4.0
4.0
mm
EB
7.0
7.0
mm
K
M4x0.7
M4x0.7
KA
7.0
7.0
mm
KB
24
24
mm
KC
24.5
24.5
mm
L
M4x0.7
M4x0.7
mm
LA
8
8
mm
LB
22
22
mm
LC
15
15
mm
M
M4x0.7
M4x0.7
mm
MA
4.5
4.5
mm
MB
16.0
16.0
mm
MC
30.0
30.0
mm
N
17
17
mm
NA
1.5
1.5
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
PA
7.5
7.5
mm
PB
19
19
mm
PC
13.0
13.0
mm
UA
21.0
21.0
mm
UB
15.0
15.0
mm