카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
SAU50x25(0,0,0)
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SAU Series Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/sau_saud_sauj/sau_saud_sauj_series.prj},{NB=SAU50x25(0,0,0)},{TYPE=SAU},{BORE=50},{STROKE=25},{ASTROKE=0},{MAGNET=},{MOUNTING=},{SEAL=},{THREAD=},{POSAS=0},{POS=0},{ASAU=150},{ASAUD=207},{ASAUJ=194.0},{AB=57},{AC=93},{AD=27.5},{AE=27.5},{B=62.0},{D=20},{DA=42},{DB=29.0},{E=M16x1.5},{E1=16},{EA=32},{F=23},{FA=8.0},{M=38},{MA=15},{H=17},{K=M6X1.0},{KB=47.0},{P=PT 1/4},{P1=13.157},{PA=17.0},{PB=8.5},{VGEAR=1},{PPATH=assembly/sau_saud_sauj_config.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
SAU Series - Standard Cylinder
Bill of material
SAU50x25(0,0,0)
ORDER
ordering code
SAU50X25
SAU50X25
TYPE
Type
SAU Type
SAUD Type
SAUJ Type
SAU Type
SAUD Type
SAUJ Type
BORE
Core Dia.
50
50
mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
ASTROKE
Adjustable Stroke
0
0
mm
MAGNET
Magnet
Without magnet
With magnet
Without magnet
With magnet
MOUNTING
Mounting
None
LB
FA
FB
CA
CB
None
LB
FA
FB
CA
CB
SEAL
Seal Material
TPU
Viton
NBR
TPU
Viton
NBR
THREAD
Thread type
PT
G
PT
G
POSAS
Position of Adjustable Stroke
0
0
mm
POS
Stroke Position
mm
값 입력 POS
Stroke Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
150.0
150.0
mm
AB
57
57
mm
AC
93
93
mm
AD
27.5
27.5
mm
AE
27.5
27.5
mm
B
62.0
62.0
mm
D
20
20
mm
DA
42
42
mm
DB
29.0
29.0
mm
E
M16x1.5
M16x1.5
EA
32
32
mm
F
23
23
mm
FA
8.0
8.0
mm
M
38
38
mm
MA
15
15
mm
H
17
17
mm
K
M6X1.0
M6X1.0
mm
KB
47.0
47.0
mm
P
PT 1/4
PT 1/4
PA
17.0
17.0
mm
PB
8.5
8.5
mm