카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
F-SE50CB
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_cb.prj},{NB=F-SE50CB},{TYPE=SE Series},{BORE=50},{MT=CB Type},{CC=27},{CD=12.0},{CE=12},{CJ=17},{CP=32},{CT=60},{CU=67},{PA1=67},{PB1=60.5},{S=64.0},{T=46.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
CB - Double Ear Flange
Bill of material
F-SE50CB
MODEL
Ordering code
F-SE50CB
F-SE50CB
TYPE
Type
SE Series
BORE
Core Dia.
50
50
mm
MT
Mounting
CB Type
CC
Height of Pin Holes
27
27
mm
CD
Outer Rad.
12.0
12.0
mm
CE
Dia. of Pin Holes
12
12
mm
CJ
Height CJ
17
17
mm
CP
Width of Groove
32
32
mm
CT
Distance of Ear Plates
60
60
mm
CU
Length of Pin
67
67
mm
S
Width of Flange
64.0
64.0
mm
T
Distance of Holes
46.5
46.5
mm