카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
F-SI50FA
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_fa_fb.prj},{NB=F-SI50FA(1SE)},{TYPE=SI Series},{BORE=50},{MT=FA Type},{ACTYPE=1.000},{A=175},{B=69},{AJ=14.0},{AK=9.0},{BA=40.5},{BB=12},{BC=65},{BD=45},{BE=108},{BF=90},{BH=8.5},{BP=9.0},{D=106},{C=40},{E=42},{F=27},{G=31.0},{H=32},{I=23},{J=8.0},{K=M16?.5},{L=M8},{N=15.5},{O=PT 1/4},{P=7.5},{Q=6.5},{R=9.5},{S=65},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=3.5},{Y=40},{D1=40.5},{R1=2.0},{F1=0.5},{F2=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
FA FB - Flange
Bill of material
F-SI50FA
MODEL
Ordering code
F-SI50FA
F-SI50FA
TYPE
Type
SI Series
BORE
Core Dia.
50
50
mm
MT
Mounting
FA Type
BA
Dia. of Center Hole
40.5
40.5
mm
BB
Thickness of Flange
12
12
mm
BC
Width of Flange
65
65
mm
BD
Distance of Fix Screws
45
45
mm
BE
Length of Flange
108
108
mm
BF
Distance of Fix Screws
90
90
mm
BP
Dia. of Fix Holes
9.0
9.0
mm
T
Distance of Fix Screws
46.5
46.5
mm