카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
F-SI40TCM2
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
Standard Cylinder
SE Series Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_tm.prj},{NB=F-SI40TCM2(SE50)},{TYPE=SI Series},{BOREX=40},{BORE=50},{MT=TCM2 Type},{AA=17.0},{B1=75},{CA=16},{D1=31},{E1=75},{F1=94.0},{G1=111},{H1=36},{I1=55},{J=9.0},{K1=15},{L=28},{L1=9},{M=36},{L1X=1.000},{D1X=24.000},{D2=16.000},{D3=18.000},{K1X=0.800},{X1=50.000},{R1=1.500},{R2=0.500},{D4=9.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
TCM2 - Counter-Hinge
Bill of material
F-SI40TCM2
MODEL
Ordering code
F-SI40TCM2
F-SI40TCM2
TYPE
Type
SI Series
BORE
Core Dia.
50
50
mm
MT
Mounting
TCM2 Type
AA
Thickness of Hinge
17.0
17.0
mm
CA
Dia. of Fix Pins
16
16
mm
F1
Distance of Fix Screws
94.0
94.0
mm
G1
Distance of Installed State
111
111
mm
H1
Distance of Fix Screws
36
36
mm
I1
Width of Hinge
55
55
mm
K1
Dia. of Fix Screws Holes
15
15
mm
L1
Dia. of Fix Screws Holes
9
9
mm
M
Thickness of Hinge
36
36
mm