카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MD16x5(0)+()
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
MD,MK Series Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/md_mk_series/md_msd_mtd_asmtab.prj},{NB=MD16x5(0)+()},{TYPE=MD},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGNET=},{THREAD=},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{B=20.0},{C=32},{D=6},{DA=16},{E=M5x0.8},{EA=11.0},{EB=12.5},{F=8.0},{FA=4.0},{H=5},{J=7.6},{JA=6.5},{JB=14},{JC=7},{K=4.5},{KB=12},{L=M4x0.7},{LA=5.0},{LB=25},{P=M5x0.8},{PA=14.5},{PB=10.0},{PC=3},{QA=1.5},{R=12},{PPATH=assemblies/md_msd_mtd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
MD MSD MTD - Multi-Mount Cylinder
Bill of material
MD16x5(0)+()
MODEL
Ordering code
MD16x5
MD16x5
TYPE
Type
MD Type
MSD Type
MTD Type
MD Type
MSD Type
MTD Type
BORE
Core Dia.
16
16
mm
STROKE
Stroke - List of Standard Stroke - Manually (5-60)
mm
값 입력 STROKE
Stroke - List of Standard Stroke - Manually (5-60)
mm
cm
inch
ft
확인
MAGNET
Magnet
Without magnet
With magnet
Without magnet
With magnet
THREAD
Thread type
M5x0.8
M5x0.8
POS
Stroke Position
mm
값 입력 POS
Stroke Position
mm
cm
inch
ft
확인
SENSORSWITCH
Sensor switch
N/A
N/A
SENSORNUMBER
Sensor switch number
N/A
N/A
A
46
46
mm
AC
30
30
mm
B
20.0
20.0
mm
C
32
32
mm
D
6
6
mm
DA
16
16
mm
E
M5x0.8
M5x0.8
EA
11.0
11.0
mm
EB
12.5
12.5
mm
F
8.0
8.0
mm
FA
4.0
4.0
mm
H
5
5
mm
J
7.6
7.6
JA
6.5
6.5
mm
JB
14
14
mm
JC
7
7
mm
K
4.5
4.5
mm
KB
12
12
mm
L
M4x0.7
M4x0.7
LA
5.0
5.0
mm
LB
25
25
mm
P
M5x0.8
M5x0.8
PA
14.5
14.5
mm
PB
10.0
10.0
mm
PC
3
3
mm