카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MPG8X5(0)+()
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
MPG Series Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/mpg_series/mpg_series.prj},{NB=MPG8X5(0)+()},{TYPE=MPG},{BS=8},{ST=5},{MG=},{RT=},{MT=},{POS=0},{SW=},{SWN=},{AB=20},{B=14.5},{C=17.5},{CA=7.0},{D=4},{DA=12},{E=M4X0.7},{EA=10},{F=7.0},{FA=3.0},{G=17},{GA=3},{K=4},{M=M12X1.0},{MA=8},{P=M3X0.5},{PA=6.0},{R=2.0},{FF=6.5},{RO=30.360},{PPATH=mpg_assembly/mpg_series.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
MPG - Plate cylinder
Bill of material
MPG8X5(0)+()
MODEL
model
MPG8X5
MPG8X5
TYPE
type
Standard plate type(double acting)
Hinge mounting type(double acting)
Standard plate type(double acting)
Hinge mounting type(double acting)
BS
Bore size
8
8
mm
ST
stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
MG
magnet
Without magnet
With magnet
Without magnet
With magnet
RT
rod type
Male thread
No thread
Male thread
No thread
MT
Mounting type
Standard type
LB Type
FA type
Standard type
LB Type
FA type
POS
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
SW
Sensor switch
N/A
N/A
SWN
Sensor switch number
N/A
N/A
A
38.0
38.0
mm
AB
20
20
mm
AC
18.0
18.0
mm
AD
0
mm
B
14.5
14.5
mm
BA
0
mm
C
17.5
17.5
mm
CA
7.0
7.0
mm
D
4
4
mm
DA
12
12
mm
E
M4X0.7
M4X0.7
EA
10
10
mm
F
7.0
7.0
mm
FA
3.0
3.0
mm
G
17
17
mm
GA
3
3
mm
K
4
4
mm
KB
0.0
mm
M
M12X1.0
M12X1.0
MA
8
8
mm
P
M3X0.5
M3X0.5
PA
6.0
6.0
mm
PB
7.0
7.0
mm
R
2.0
2.0
mm