??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
MU - 小型自由安装气缸_缸径6 8 10
明细表
MU6X4(0)+()
MODEL
型号
TYPE
型式
BS
缸径
ST
行程
mm
MG
磁石
RT
活塞杆型式
POS
活塞杆位置
mm
输入参数值: POS
活塞杆位置
mm
cm
inch
ft
SW
传感器型号
SWN
传感器数量
A
19 mm
AB
6.0 mm
AC
13 mm
B
mm
C
mm
D
mm
DA
3 mm
E
mm
EA
mm
EB
mm
FA
mm
H
mm
K
3.3 mm
KA
3 mm
KB
6.5 mm
KC
mm
L
3.3 mm
LB
7 mm
LC
mm
M
mm
MA
3 mm
P
M3X0.5
PA
5.5 mm
PB
3.5 mm
PC
mm