??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
AirTAC
描述
HRS10/15系列 - 回转气缸
明细表
HRS10X90()
BS
缸径
mm
ANGLE
摆动角度
°
TT
牙型代码
SW
传感器型号
SWN
传感器数量
A
mm
EA
mm
B
mm
BA
mm
BB
mm
BC
mm
BD
mm
BU
mm
D
mm
DD
mm
E
2 mm
F
10 mm
H
mm
K
M5X0.8
W
mm
Q
mm
S
mm
US
mm
TA
mm
TC
mm
TD
mm
J
7.5 mm
JA
4.2 mm
X
3(H9) mm
XA
2 mm
Y
3(H9) mm
YA
2 mm
P
M5X0.8