카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
NBPMF1/4-1/8
AirTAC
Pneumatic equipment
Imperial products
accessories
Tube Connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/accessories/self_made_series/nbpmf_series.prj},{NB=NBPMF1/4-1/8},{TC=1/8},{TT=},{D=1/4},{GA=0.16},{G=11/16},{P=18.5},{M1=14.29},{D2=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
NBPMF - tube connector
Bill of material
NBPMF1/4-1/8
MODEL
model
NBPMF1/4-1/8
NBPMF1/4-1/8
TC
Thread connection
NPT1/8
NPT1/4
NPT1/8
NPT1/4
TT
Thread type
NPT thread
NPT thread
D
Port size
1/4
1/4
R
1/8"
1/8"
M
9/16-18UNF
9/16-18UNF
L
0.31
0.31
인치
C
0.95
0.95
인치
K
0.63
0.63
인치
LA
0.47
0.47
인치
E
0.20
0.20
인치
GA
0.16
0.16
인치
G
11/16
11/16
인치
H
11/16
11/16
인치
D2
6
6
mm