카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
NPKG1/4-5/32
AirTAC
Pneumatic equipment
Imperial products
accessories
Tube Connector
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/imperial_products/accessories/self_made_series/npkg_series.prj},{NB=NPKG1/4-5/32},{DA=1/4},{DB=5/32},{A=2.30},{PA=0.49},{PB=0.35},{KA=0.65},{KB=0.52},{J=0.13},{JB=0.31},{JC=1.34},{DC=0.39},{E=0.66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AirTAC
Description
NPKG - tube connector
Bill of material
NPKG1/4-5/32
MODEL
model
NPKG1/4-5/32
NPKG1/4-5/32
DA
Port size(D1)
1/4
1/4
DB
Port size(D2)
5/32
5/32
A
2.30
2.30
인치
PA
0.49
0.49
인치
PB
0.35
0.35
인치
KA
0.65
0.65
인치
KB
0.52
0.52
인치
J
0.13
0.13
인치
JB
0.31
0.31
인치
JC
1.34
1.34
인치
DC
0.39
0.39
인치
E
0.66
0.66
인치