??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AIRWORK
Descripción
Charnela Intermedia Para Cilindros Tirantes Ø250-320 (MT4) - Acero galvanizado
Lista de materiales
AR4183250
C2
Código
AR4183250
MAT
Material
Acero galvanizado
PCG
Embalaje
DI
Ø
250 mm
A
220 mm
TM
320 mm
TL
40 mm
TK
50 mm
TD
ØTD
40 mm
D
ØD
268 mm
D1
ØD1
20.25 mm
UW
295 mm
R1
180 mm
NUT
Tuerca para vástago
M20X2.5