??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AIRWORK
Description
Tige
Nomenclature
BS3001040GR
CODE
Code
SER
Série
BS
TYP
Type
NR
Norme
0 - For ISO 6432 or ISO 15552 pneumatic cylinders
VERS
Version
01 - Standard
NOTE1
Normes de référence
NOTE2
Important!
Information
To assemble the rod-lock on the cylinder, it is essential to increase the rod length as per dimension "T" in the chart
NOTE3
Attention!
Information
"Le fonctionnement du bloqueur de tige AIRWORK est statique (la course du vérin doit être arrêtée). Par conséquent il est impératif de stopper la course avant d'effectuer le blocage. Il est
DI
Ø
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
M
S
mm
P
T - longueur supplémentaire de la tige
mm
WH
mm
N
T
P
mm
Q
mm
R
mm
WEIGHT
Poids
kg