카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
ZRZL60-L1-3-P2
AKD
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{akd/8-planetary_reducer/xxjsj/pvln_asmtab.prj},{NB=ZRZL60-L1-3-P2},{SS=ZRZL60},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=},{D1=14},{D3=40},{D7=M4},{D71=4},{D6=52},{L2=LR35},{L21=35.0},{D4=14},{D5=50},{D9=M4},{D91=4},{D8=70},{L8=LR31},{L81=31},{D2=17},{L1=30},{L4=20},{L9=100.5},{L7=5},{A1=60},{A2=60},{S1=3},{S2=20},{S3=5},{S4=18},{B=5},{H=16.0},{C=M5},{C1=5},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pvln/assembiles/pvln_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
ZRZL - Planetary reducer ZRZL series
Bill of material
ZRZL60-L1-3-P2
SS
Series specification
ZRZL60
ZRZL60
SE
series
L1
L2
L1
L2
TR
transmission ratio
3
4
5
7
10
3
4
5
7
10
DS
Dorsal space
P2:Standard back gap
P2:Standard back gap