카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KTLWX4040
AKD
Manual stage
Dovetail groove rack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{akd/manual_stages/doverail_groove_rack/lwxy_asmtab.prj},{NB=KTLWX4040},{SS=40x40},{MD=X},{AA=NO},{AB=NO},{ST=±10},{LC=29.2},{LINK=http://www.dg-sl.com},{MODEL1=LW60_DB},{SERIES=4040},{PPATH=lw_series/assem/lwxy_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTLWXY Series - Standard Precision Dovetail Stages XY-Axis
Bill of material
KTLWX4040
MODEL
Model
KTLWX4040
KTLWX4040
SS
Stage Size
40x40
40x40
mm
MD
Moving direction
X-Axial direction
XY-Axial direction
X-Axial direction
XY-Axial direction
AA
Drive mode
NO Symbol:One handwheel ✔
NO Symbol:One handwheel
NO Symbol:One handwheel
W:Two handwheel
W:Two handwheel
AB
Fixed mode
NO Symbol:With bottom plate
N:No bottom plate
NO Symbol:With bottom plate
N:No bottom plate
ST
Travel
±10
±10
mm
LC
Load Capacity
29.2
29.2
N
WE
Weight
0.22
0.22
kg