피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: AKD
생성됨: 26.05.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AKD
KTWFDV25-L
AKD
Manual stage
Dovetail groove screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{akd/manual_stages/doverail_groove_screw/lwfdv_asmtab.prj},{NB=KTWFDV25-L},{SS=25x25},{MD=XYZ-Axial direction},{LM=L},{ST=±5},{LC=9.8},{WE=0.11},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=25},{LVSE=25-1},{PPATH=lwf_series/assem/lwfdv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTWFDV Series - Standard Dovetail Slide - Feed Screw XYZ-Axis
Bill of material
KTWFDV25-L
MODEL
Model
KTWFDV25-L
KTWFDV25-L
SS
Stage Size
25x25
25x25
mm
MD
Moving direction
XYZ-Axial direction
LM
Lock mode
L:Left side ✔
L:Left side
L:Left side
R:Right side
R:Right side
ST
Travel
±5
±5
mm
LC
Load Capacity
9.8
9.8
N
WE
Weight
0.11
0.11
kg