??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AKD
描述
KTH12-200W - 标准螺杆模组(滑台)
明细表
KTH12-L05-100-BC-M20-C3
MODEL
本体型号
KTH12
BSB
螺杆厂牌
标准台制
BSL
螺杆导程
mm
S
有效行程
mm
POS
滑座位置
mm
输入参数值: POS
滑座位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达位置
MB
马达厂牌
BR
马达刹车
HS
原点感应器
LS
端点感应器
SO
滑座油路
K
键槽
MOTOR
附马达
L
366.5 mm
A
200 mm
M
0
N
4
KG
6.6 kg