??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH10D-100W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH10D-L05-850-M-M10-C3
MODEL
Model
KTH10D
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BR
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
SO
Slide oil
K
Keyway
MOTOR
Motor
L
1247.0 mm
A
150 mm
M
4 unit
N
12 unit
KG
11.2 kg