??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AKD
Description
KTH12D-100W - Ball Screw Drive
Bill of material
KTH12D-L05-850-M-M10-C3
MODEL
KTH12D
BSB
Ball Screw Brand
T-Standard MIT
BSL
Ball Screw Lead
mm
S
Stroke
mm
Введите значение для S
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
MB
Motor Brand
BR
Motor Brake
HS
Home Sensor
LS
Limit Sensor
SO
Slide oil
K
Keyway
MOTOR
Motor
L
1260.0 mm
A
150 mm
M
4
N
14
KG
12.4 kg